Julkaise tuotteesi
Drywall PREGYMETAL 98mm S TWIN - EI60 - 53dB - SINIAT
Arkistoitu

Drywall PREGYMETAL 98mm S TWIN - EI60 - 53dB - SINIAT

Separating wall 98mm thick made up with plasterboards PREGYTWIN thickness 18mm width 90cm, fixed on metal studs with a hollow cavity
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFR_PW_D98-62_8
  • TuoteperhePartitions & Interior walls
  • TuoteryhmäPrégymétal
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2015-12-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKipsi
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)38
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiWallboard
  • UNSPSC-koodi30161501