Julkaise tuotteesi
Boxer easy-chair
Skandiform
Arkistoitu

Boxer easy-chair

Easy-chair. Chassis in chromium or silver lacquered metal. Boxer table is the perfect partner. Designer: Claesson Koivisto Rune "The name Boxer originates from the similarity with the Boxer dog. Looked at from the side it has the same springiness in its profile. And not to forget, both the easy-chair and armchair are extremely comfortable."
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteF-288
  • TuoteperheEasy-chairs-sofas
  • TuoteryhmäBoxer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2011-12-20
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)730
  • Leveys (mm)780
  • Syvyys (mm)800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKangas
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)25
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Lepotuolit
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56