Julkaise tuotteesi
ECOflex
ECOflex
ECOflex
ECOflex
ECOflex
ECOflex
ECOflex
    Slalom

    ECOflex

    ECOflex is a flexible thermoformed sound-absorbing panel. The verticality that characterizes its design allows the panel to bend. It fits into freestanding uprights and the space becomes adaptable to the needs of the end-user. ECOflex is able to host a meeting, be the background of brainstorming or mark privacy areas. Lightweight and practical, it can be arranged with a simple gesture.

    Tekniset tiedot
    • Sound absorption: values based on the equivalent area [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2018] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteECOflex
    • TuoteperheThermobonded sound-absorbing panels
    • TuoteryhmäPartitions
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-03-17
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Akustiikka
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • OmniClass-numero23-21 11 00
    • OmniClass-nimikeCommercial Furniture

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka Etelä-Amerikka