Julkaise tuotteesi
ECOstrong FREESTANDING
ECOstrong FREESTANDING
ECOstrong FREESTANDING
ECOstrong FREESTANDING
ECOstrong FREESTANDING
ECOstrong FREESTANDING
ECOstrong FREESTANDING
ECOstrong FREESTANDING
ECOstrong FREESTANDING
ECOstrong FREESTANDING
    Slalom

    ECOstrong FREESTANDING

    ECOstrong is a thermoformed sound-absorbing panel, with classic and tasteful dimension. It interacts with spaces and corrects acoustic reverberation with great flexibility. It easily becomes suitable for ceiling application, it turns into a baffle and ends up becoming a wall covering. But not only that: besides being at the service of architecture, ECOstrong is at the service of the user!It therefore composes freestanding of various heights to create privacy areas, it becomes a backrest for seats or a practical and comfortable totem.Credits: high acoustic performance.

    Tekniset tiedot
    • Sound absorption: Alpha W 0,85 | NRC 0,79 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2018] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteECOstrong_FREESTANDING
    • TuoteperheThermobonded sound-absorbing panels
    • TuoteryhmäPartitions
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-03-17
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Akustiikka
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • OmniClass-numero23-21 11 00
    • OmniClass-nimikeCommercial Furniture

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka Etelä-Amerikka