Julkaise tuotteesi
OASIS
OASIS
OASIS
OASIS
OASIS
OASIS
OASIS
OASIS
OASIS
    Slalom

    OASIS

    design by IDAD

    Bring Nature in! OASIS is an acoustically efficient object, able by its nature to convert a space into a function. Thanks to its proportions and its shape studied by IDAID, it creates an acoustic refuge to live. Composed by a metal frame with a roof of leaves in recycled P.E.T.felt , it can be composed and recomposed following its primary structure or through the integration of plug-ins such as tables and charging units for electronic devices. Suitable for any type of space, public or private, OASIS is the house “under” the tree.

    PATENTED.

    Tekniset tiedot
    • Sound absorption: Alpha W 0,35 | NRC 0,40 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2018] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteOASIS
    • TuoteperheThermobonded acoustic furnitures
    • TuoteryhmäFreestanding elements
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-03-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2650
    • Leveys (mm)3000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Akustiikka
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • OmniClass-numero23-21 11 00
    • OmniClass-nimikeCommercial Furniture

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka Etelä-Amerikka