Julkaise tuotteesi
POUF
POUF
POUF
POUF
POUF
    Slalom

    POUF

    Poufs are sound-absorbing seats. Thanks to their special open cell foam, these geometries and volumes are able to take part in the acoustic correction. This acoustic element can therefore be experienced and moved as needed and can complete acoustic systems. Not only designed for physical comfort but also for acoustic well-being, it is available in over a hundred colours.

    Tekniset tiedot
    • Sound absorption: Alpha W 0,90 | NRC 0,87 [Uni En Iso 11654]

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePOUF
    • TuoteperheTailor Made acoustic furnitures
    • TuoteryhmäAcoustic seatings
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-03-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)380
    • Leveys (mm)600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Akustiikka
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • OmniClass-numero23-21 11 00
    • OmniClass-nimikeCommercial Furniture

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka Etelä-Amerikka