Julkaise tuotteesi
SPLIT
SPLIT
SPLIT
SPLIT
SPLIT
SPLIT
SPLIT
SPLIT
    Slalom

    SPLIT

    design by Robin Rizzini

    SPLIT, new entry in the freestanding family. Perfect for separating workstations and creating micro-environments, both in its Cut Out version and in its full version, suitable for guaranteeing maximum privacy.

    Tekniset tiedot
    • Sound absorption: Alpha W 0,35 | NRC 0,40 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2018] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSPLIT
    • TuoteperheThermobonded acoustic furnitures
    • TuoteryhmäPartitions
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-03-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1900
    • Leveys (mm)980
    • Syvyys (mm)280
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Akustiikka
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • OmniClass-numero23-21 11 00
    • OmniClass-nimikeCommercial Furniture

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka Etelä-Amerikka