Julkaise tuotteesi
WETS-2020.1010 ST-2029 Water Closet and SLOAN 111 Flushometer

WETS-2020.1010 ST-2029 Water Closet and SLOAN 111 Flushometer

Flushometer Features

  • High Chloramine Resistant PERMEX® Synthetic Rubber DFB Dual Filtered Bypass Diaphragm
  • 1” I.P.S. Screwdriver Bak-Chek® Angle Stop with Stop Cap
  • Vacuum Breaker with Flush Connection
  • Spud Coupling and Spud Flange for 1-1/2” Top Spud
  • Sweat Solder Adapter with Cover Tube and Cast Wall Flange
  • Non-Hold-Open Handle and No External Volume Adjustment to Ensure Water Conservation
  • Diaphragm, Handle Packing and Vacuum Breaker Molded from PERMEX® Rubber Compound for Chloramine Resistance
  • ADA Compliant Metal Oscillating Non-Hold-Open Handle

Fixture Features

  • White Vitreous China
  • Elongated bowl
  • Floor mounted, floor outlet
  • Siphon jet flushing action achieves 1000g Map score when used with any Sloan flushometer
  • Water spot area: 10?" x 9?" (26 cm x 24 cm)
  • 1½" I.P.S. top spud inlet
  • 2?" fully glazed trapway
  • Closet bolts and caps included
  • Toilet seat not included
  • Static load rating of 1000 lbs.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecloset-combos_wets-20201010
  • TuoteperheWater Operated Water Closets
  • TuoteryhmäWater Closet Flushometer Combos
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-12-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011318
  • ETIM-nimiToilet combination
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505
  • Uniclass 2015 -koodiSs_40_15_90
  • Uniclass 2015 -kuvausToilet systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 11
  • OmniClass-nimikeCombination Toilets
  • CSI UniFormat II -koodiD2030
  • CSI UniFormat II -nimikeSanitary Waste

Alueellinen saatavuus

Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Afrikka