Julkaise tuotteesi
WETS-2460.1311 ST-2469 Water Closet and ROYAL 152 ESS Flushometer

WETS-2460.1311 ST-2469 Water Closet and ROYAL 152 ESS Flushometer

Flushometer Features

  • PERMEX® Synthetic Rubber Diaphragm with Dual Filtered Fixed Bypass
  • User friendly three (3) second Flush Delay
  • OPTIMA® EL-1500 Self-Adaptive Infrared Sensor with Indicator Light
  • Die Cast Sensor Plate with no visible Fasteners (for 2-gang Electrical Box)
  • Non-Hold-Open Integral Solenoid Operator, Fixed Metering Bypass and No External Volume Adjustment to Ensure Water Conservation
  • Stop Seat and Vacuum Breaker molded from PERMEX® Rubber Compound for Chloramine Resistance
  • High Back Pressure Vacuum Breaker Flush Connection and SpudCoupling for 1 1/2” Concealed Back Spud
  • 1” I.P.S. Wheel Handle Bak-Chek® Angle Stop
  • Courtesy Flush® Override Button

Fixture Features

  • White Vitreous China
  • Elongated bowl
  • Wall mounted, wall outlet
  • Siphon jet flushing action achieves 1000g Map score when used with any Sloan flushometer
  • Static load rating of 750 lbs (see Notes)
  • Water spot area: 10?" x 9?" (26 cm x 24 cm)
  • 1½ I.P.S. rear spud inlet
  • 2?" fully glazed trapway
  • Toilet seat not included
  • Static load rating of 750 lbs.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecloset-combos_wets-24601311
  • TuoteperheWater Operated Water Closets
  • TuoteryhmäWater Closet Flushometer Combos
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-12-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011318
  • ETIM-nimiToilet combination
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505
  • Uniclass 2015 -koodiSs_40_15_90
  • Uniclass 2015 -kuvausToilet systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 11
  • OmniClass-nimikeCombination Toilets
  • CSI UniFormat II -koodiD2030
  • CSI UniFormat II -nimikeSanitary Waste

Alueellinen saatavuus

Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Afrikka
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
Pohjois-Korea