Julkaise tuotteesi
EAF-350 Optima® Battery-Powered Deck-Mounted Mid Body

EAF-350 Optima® Battery-Powered Deck-Mounted Mid Body

Features

  • Commercial Grade, ADA Compliant, Electronic, Sensor-Activated, Die-Cast Metal Hand Washing Faucet with the following features:
  • Double Infrared Sensor with Automatic Setting Feature and Microprocessor
  • Bi-Stable Magnetic Solenoid Valve (for increased energy savings)
  • Adjustable Hot Water Limit Set (with ISM Mixer)
  • Water Supply Connection with Flexible High-Pressure Hose and Strainer
  • 6V Lithium CR-P2 Commercial Battery included
  • IR-Click feature permits activation of continuous run and temporary off modes
  • Appropriate Mounting Hardware included
  • 3 year limited warranty
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefaucets_optima_EAF-350
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäBattery Powered Sensor Faucets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-11-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEG015610
  • ETIM-nimiValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Afrikka