Julkaise tuotteesi
Royal® 117 Exposed Manual Service Sink Flushometer

Royal® 117 Exposed Manual Service Sink Flushometer

Features

  • Standard flush volume is 6.5 gpf /24.6 Lpf
  • Flushometers may be ordered with a handle at the front or a push-button actuator
  • Durability is facilitated with high copper, low zinc brass castings for dezincification resistance
  • Adjustable tailpiece
  • PERMEX synthetic rubber diaphragm with Dual Filtered Fixed Bypass
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteflushometers_royal-117
  • TuoteperheFlushometers
  • TuoteryhmäService Sink Flushometer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-07-27
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • IFC-luokitusVenttiili
  • ETIM-koodiEC011565
  • ETIM-nimiMechanical toilet flusher
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 -kuvausWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlushometers
  • CSI UniFormat II -koodiD2090
  • CSI UniFormat II -nimikeOther Plumbing Systems

Alueellinen saatavuus

Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Afrikka