Julkaise tuotteesi
WETS-4009.4111 Floor-Mounted 1.1 gpf (4.2 Lpf) Standard 12" Rough-in Gravity/Tank Toilet

WETS-4009.4111 Floor-Mounted 1.1 gpf (4.2 Lpf) Standard 12" Rough-in Gravity/Tank Toilet

Features

  • White Vitreous China
  • Elongated bowl
  • Floor mounted, floor outlet
  • 12" (305mm) rough-in
  • Chrome metal flush handle - right hand
  • Raised deck eliminates tank rocking and makes cleaning easy
  • Powerful Centriflo™ siphon jet flushing action achieves 800g Map score
  • Water spot area: 11 ¼ x 9¾ (286 mm x 248 mm)
  • 2" (54mm) fully glazed trapway Closet bolts and caps included Toilet seat and wax ring not included
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitegravity-toilets_WETS-40094111
  • TuoteperheToilets
  • TuoteryhmäGravity/Tank Toilet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-03-02
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505
  • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 -kuvausToilets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Afrikka