Julkaise tuotteesi
AD-83000 Rush Street® AER-DEC® 3-Station Wall-Mounted Sink

AD-83000 Rush Street® AER-DEC® 3-Station Wall-Mounted Sink

Features

  • Three Station Lavatory System with the following features:
  • Built in patented airdam technology that eliminates backsplash and updrafts
  • A monolithic console available in Corian® or quartz
  • Basins can be sized to project requirements
  • Many customization options - see Configurator.Sloan.com for all options
  • Deck mounted dryer with HEPA filter technology minimizes the risk of slip and fall from water on the bathroom floor
  • ADA compliant design and IAPMO certification for commerical load and drain requirements
  • Includes deck mounted Rush St. style hand dryers standard, available in all of Sloan's finishes
  • Pairs great with Sloan Rush St. faucets and soap dispensers, available in all of Sloan's finishes
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiterush-street_AD-83000
  • TuoteperheAER-DEC® Sinks
  • TuoteryhmäRush Street®
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2023-11-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011550
  • ETIM-nimiWashbasin
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 -kuvausSinks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks

Alueellinen saatavuus

Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Afrikka