Julkaise tuotteesi
Designer Series™ DSWD 82000 2-Station Wall-Mounted Weir Deck Sink

Designer Series™ DSWD 82000 2-Station Wall-Mounted Weir Deck Sink

Features

  • Two Station Lavatory System with the following features:
  • Dimensions: 60” x 22” x 5”
  • A monolithic console available in Corian or quartz
  • Basins can be sized to project requirements
  • Many customization options - see architectural worksheet for all options
  • Pairs great with Sloan faucets and soap dispensers
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesinks_designer-series_dswd-82000
  • TuoteperheState Street Collection
  • TuoteryhmäState Street® Collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-07-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011550
  • ETIM-nimiWashbasin
  • UNSPSC-nimiSinks
  • UNSPSC-koodi30181504
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 -kuvausSinks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Afrikka