Julkaise tuotteesi
ELC-43000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink

ELC-43000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink

Features

  • Triple Station Lavatory System with the following features:
  • Lavatory constructed of Non-porous SloanStone Solid Surface Material
  • Integral overflow drainage system
  • Lavatory System is shipped pre-plumbed with Sloan Electronic Controls for easy installation
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesinks_sloanstone_ELC-43000
  • TuoteperheSinks
  • TuoteryhmäSloanStone® Sinks
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-10-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011550
  • ETIM-nimiWashbasin
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 -kuvausSinks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks

Alueellinen saatavuus

Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Afrikka