Julkaise tuotteesi
SloanStone® ELS 43000 3-Station Wall-Mounted Lavatory System Sink

SloanStone® ELS 43000 3-Station Wall-Mounted Lavatory System Sink

Features

  • Triple Station Lavatory System with Sloan Sensor Operated, Chrome Plated Hand Washing Faucets with the following features:
  • Lavatory constructed of Non-porous SloanStone Solid Surface Material
  • Lavatory supported by a heavy duty, 14 gauge stainless steel Mounting Frame
  • In-line Thermostatic Water Mixing Valve
  • Integral overflow drainage system
  • Sloan Optima Sensor Operated Faucets for hands free operation
  • Lavatory System is shipped pre-plumbed with Sloan Electronic Controls for easy installation
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesinks_sloanstone_els-43000
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäSinks/Lavatories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-07-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011550
  • ETIM-nimiWashbasin
  • UNSPSC-nimiSinks
  • UNSPSC-koodi30181504
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 -kuvausSinks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Afrikka