Julkaise tuotteesi
ELS-62000 SloanStone® 2-Station Wall-Mounted Lavatory System Sink

ELS-62000 SloanStone® 2-Station Wall-Mounted Lavatory System Sink

Features

  • Double Station Lavatory System with the following features:
  • 11⁄4" chrome plated brass drains with grid strainers
  • All ADA and TAS lavatory standards achieved in a single design
  • Aesthetically pleasing soft contoured one-piece continuous Basin
  • Includes Below Deck Mechanical Mixing Valve (MIX-60-A), one per station
  • Faucet (ordered separately) can be specified with a Below Deck Thermostatic Mixing Valve (-BDT variation), or the Thermostatic Mixing Valve (MIX-135-A) ordered separately, if needed
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesinks_sloanstone_ELS-62000
  • TuoteperheSinks
  • TuoteryhmäSloanStone® Sinks
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-10-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011550
  • ETIM-nimiWashbasin
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 -kuvausSinks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks

Alueellinen saatavuus

Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Afrikka