Julkaise tuotteesi
WEUS-1005.1415 SU-1009 Urinal and SLOAN 8186 Flushometer

WEUS-1005.1415 SU-1009 Urinal and SLOAN 8186 Flushometer

Features

  • Complete urinal system including SLOAN flushometer designed to maximize performance
  • Thorough washdown flushing action
  • Durable, hygienic vitreous china construction
  • Vandal resistant stainless steel strainer included
  • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
  • Water Sense listed by EPA that qualifies for most rebate programs
  • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteurinal-combos_weus-10051415
  • TuoteperheUrinals
  • TuoteryhmäUrinal Flushometer Combos
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-12-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC010235
  • ETIM-nimiUrinal
  • UNSPSC-nimiUrinals
  • UNSPSC-koodi30181506
  • Uniclass 2015 -koodiSs_40_15_75_92
  • Uniclass 2015 -kuvausUrinal systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Urinals
  • OmniClass-numero23-31 21 00
  • OmniClass-nimikeUrinals
  • CSI UniFormat II -koodiD2030
  • CSI UniFormat II -nimikeSanitary Waste

Alueellinen saatavuus

Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Afrikka