Julkaise tuotteesi
ST-2469 Vitreous China Wall-Mounted Water Closet

ST-2469 Vitreous China Wall-Mounted Water Closet

Features

  • Designed to maximize and complement Sloan flushometers
  • Universal model works with Sloan flushometers from 1.1 to 1.6 gpf
  • Durable, hygienic vitreous china construction with elongated rim
  • Syphonjet flushing achieves 1000g Map Scores when used with Sloan flushometers
  • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
  • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitewater-closets_ST-2469
  • TuoteperheWater Operated Water Closets
  • TuoteryhmäSloan Toilet Systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-04-21
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 -kuvausToilets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 19
  • OmniClass-nimikeWater Closets 

Alueellinen saatavuus

Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Afrikka