Julkaise tuotteesi
Dry Sähkölämmitteinen pyyhekuivain virtakytkimellä
Smedbo

Dry Sähkölämmitteinen pyyhekuivain virtakytkimellä

5.0 / 5 tähteä5.0(7 arvostelua)
Dry - Sähkölämmitteinen pyyhekuivain virtakytkimellä. Liitetään pistotulppaliitännällä (vakiovaruste) tai kiinteällä sähköasennuksella ilman näkyvää liitäntäjohtoa (lisävaruste FK720). Lisää pyyhekuivaimesi käyttömahdollisuuksia käytännöllisillä, kuivaimen päälle asetettavilla lisävarusteilla (katso pakkauksen etupuoli). Kiillotetusta, ruostumattomasta teräksestä valmistetut Smedbon pyyhekuivaimet ovat korkealaatuisia ja niillä on 5 vuoden toimintatakuu. Asennusohjeet pakkauksessa. Kiinteän sähköasennuksen voi suorittaa vain valtuutettu sähköalan ammattilainen.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFK700
  • TuoteperheDRY
  • TuoteryhmäTowel Warmer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-08-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)689
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)112
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliKiillotettu
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)4.005
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka