Julkaise tuotteesi
Dry Sähkölämmitteinen pyyhekuivain virtakytkimellä
Smedbo

Dry Sähkölämmitteinen pyyhekuivain virtakytkimellä

Dry - Sähkölämmitteinen pyyhekuivain virtakytkimellä. Liitetään pistotulppaliitännällä (vakiovaruste) tai kiinteällä sähköasennuksella ilman näkyvää liitäntäjohtoa (lisävaruste FK721). Kiillotetusta, ruostumattomasta teräksestä valmistetut Smedbon pyyhekuivaimet ovat korkealaatuisia ja niillä on 5 vuoden toimintatakuu. Asennusohjeet pakkauksessa. Kiinteän sähköasennuksen voi suorittaa vain valtuutettu sähköalan ammattilainen.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFK710
  • TuoteperheDRY
  • TuoteryhmäTowel Warmer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-08-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1720
  • Leveys (mm)107
  • Syvyys (mm)120
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliKiillotettu
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)2.25
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka