Julkaise tuotteesi
Air Pyyhetanko
Smedbo

Air Pyyhetanko

Air - Pyyhetanko kiillotettua kromia. Piilokiinnitys. Pituus 600 mm.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAK3464
  • TuoteperheAir
  • TuoteryhmäHook
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-08-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)19
  • Leveys (mm)606
  • Syvyys (mm)56
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)0.531
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka