Julkaise tuotteesi
Sideline - Saippuakori
Smedbo

Sideline - Saippuakori

Sideline - Saippuakori kiillotettua kromia. Smedbon saippuakorit ovat valmistettu massiivimessigistä mikä takaa sen että ne eivät ruostu. Piilokiinnitys. Ripustuskoukku DK2100 sopii tähän malliin. Katso varusteet alhaalla.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteDK1001
  • TuoteperheSideline
  • TuoteryhmäSoap Basket Straight
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-11-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)60
  • Leveys (mm)205
  • Syvyys (mm)117
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)0.362
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka