Julkaise tuotteesi
Sideline - Kaksoiskulmakori
Smedbo

Sideline - Kaksoiskulmakori

Sideline - Kaksoiskulmakori kiillotettua kromia. Smedbon saippuakorit ovat valmistettu massiivimessigistä mikä takaa sen että ne eivät ruostu. Suihkukorissa on kaksitasoa, johon on hyv laittaa shampoopullot ja suihkusaippuat koko perheelle.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteDK1022
  • TuoteperheSideline
  • TuoteryhmäSoap Basket Corner
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-11-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)295
  • Leveys (mm)207
  • Syvyys (mm)207
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)1.235
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka