Julkaise tuotteesi
Geometrik point de hongrie huilé
Geometrik point de hongrie huilé
Geometrik point de hongrie huilé
Geometrik point de hongrie huilé
Geometrik point de hongrie huilé
    SOBOPLAC

    Geometrik point de hongrie huilé

    2.8 / 5 tähteä2.8(5 arvostelua)
    Wooden Floor Product
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSOB020011
    • TuoteperheWooden floor
    • TuoteryhmäGeometrik point de hongrie huilé
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-12-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)14
    • Leveys (mm)90
    • Syvyys (mm)480
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliTammi
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiWood flooring
    • UNSPSC-koodi30161702
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
    • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Flooring
    • OmniClass-numero23-15 17 13 11
    • OmniClass-nimikeWood Flooring
    • CSI UniFormat II -koodiC3020
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Alankomaat
    Belgia
    Espanja
    Irlanti
    Luxemburg
    Portugali
    Ranska
    Saksa
    Sveitsi
    Yhdistynyt kuningaskunta