Julkaise tuotteesi
RAY (ceiling)
RAY (ceiling)
RAY (ceiling)
    Solar
    Arkistoitu

    RAY (ceiling)

    RAY

    Tekniset tiedot
    • Material: Aluminium

      Light source: LED (included)

      Mounting: Built in Ceiling

      Dimensions LxW: 325/595 x 54

      Dimensions H: 54

      IP-Rating: IP20

      Voltage: 230V

      (Dimensions in mm)

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSolarLight_RAY
    • TuoteperheSolar Light
    • TuoteryhmäCeiling
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-08-14
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliPVC
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEC002892
    • ETIM-nimiCeiling-/wall luminaire
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures