Julkaise tuotteesi
SkyVault Series - M74 DS-O Open Ceiling
Solatube

SkyVault Series - M74 DS-O Open Ceiling

4.0 / 5 tähteä4.0(14 arvostelua)
The SkyVault Series is a line of modular, high output tubular daylighting devices that deliver massive amounts of daylight to large volume spaces with high, open ceilings.
Tekniset tiedot
  • The Solatube M74 DS is the core of the SkyVault Series, and is available with the following pre-assembled configurations:

    • Single-glazed dome assembly
    • Single-glazed dome assembly with security guard
    • Dual-glazed dome assembly
    • Dual-glazed dome assembly with security guard

    Tube size ≈ 29 in. (74 cm)Potential tube length ≈ 100 ft. (30 m)

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSkyVault_M74DS-O
  • TuoteperheLighting
  • TuoteryhmäDaylighting system
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2021-05-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Putkimaiset aurinkoenergiaikkunat
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiSkylights
  • UNSPSC-koodi301718
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_72_21
  • Uniclass 2015 -kuvausDaylight pipes
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 62 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTubular Skylights
  • OmniClass-numero23-17 17 13 21
  • OmniClass-nimikeTubular Skylights
  • CSI UniFormat II -koodiB3020
  • CSI UniFormat II -nimikeRoof Openings