Julkaise tuotteesi
SolaMaster Series - 750 DS-C Closed Ceiling
Solatube

SolaMaster Series - 750 DS-C Closed Ceiling

5.0 / 5 tähteä5.0(6 arvostelua)
The SolaMaster 750 DS is designed to deliver consistent light output throughout the day. It effectively captures low-angle rays in the morning and late afternoon, but rejects high-angle rays at midday to prevent glare, overlighting and overheating.  Perfect for large spaces with dropped ceilings where a consistent level of light is required during typical work hours.
Tekniset tiedot
    • Tube size ≈ 21 in. (530 mm)
    • Potential tube length ≈ 50 ft. (15 m)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSolaMaster_750DS_C
  • TuoteperheLighting
  • TuoteryhmäDaylighting system
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2021-05-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Putkimaiset aurinkoenergiaikkunat
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiSkylights
  • UNSPSC-koodi301718
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_72_21
  • Uniclass 2015 -kuvausDaylight pipes
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 62 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTubular Skylights
  • OmniClass-numero23-17 17 13 21
  • OmniClass-nimikeTubular Skylights
  • CSI UniFormat II -koodiB3020
  • CSI UniFormat II -nimikeRoof Openings