Julkaise tuotteesi
Concrete Texture Mat – Rough Cut Ashlar (Brickform TM 100)

Concrete Texture Mat – Rough Cut Ashlar (Brickform TM 100)

Value and performance you can count on! Our customers choose Brickform® for decorative and architectural concrete products because Brickform consistently provides quality and service at competitive prices. Top quality materials and responsive personal service are the standards by which Brickform operates.

Tekniset tiedot
  • 36" x 36" (91.44 x 91.44 cm)

    Pattern: A, B and C

    An Ashlar pattern of blue stone slate.

    Matching Skin / Touch-up wheel: Blue Stone / TW-5.

    Joint size 3/8" - 3/4" wide, 3/8" deep

    Stone size 10 1/2" - 24" wide, 11 1/2" - 21" long

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesolomon-tm100-rough-cut-ashlar-stone-texture
  • TuoteperheConcrete Texture Mats
  • TuoteryhmäStone Textures
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-07-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBetoni
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Betoni
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi03 35 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeConcrete Finishing
  • OmniClass-numero23-13 31 23
  • OmniClass-nimikeConcrete Finishing Products

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat