Julkaise tuotteesi
Sony 65” LED TV - archived Sept 1 2020 per Sarah H
Sony
Arkistoitu

Sony 65” LED TV - archived Sept 1 2020 per Sarah H

There are 4K Ultra HD TVs, and then there is Sony’s flagship 4K Ultra HD TV with four times the clarity of HD, more brilliant expanded color and up to 3x the brightness range of standard LED HDTVs. Breathtaking detail is depicted with pinpoint accuracy for the most natural images.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteXBR-65X950B
  • TuoteperheLED
  • TuoteryhmäTV
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)897
  • Leveys (mm)1492
  • Syvyys (mm)108
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliABS
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Japani
  • Valmistettu:Japani
  • Nettopaino (kg)42
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Visuaaliset - televisiot
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiVideo and combination video and audio presentation equipment and hardware and controllers
  • UNSPSC-koodi451118