Julkaise tuotteesi
Sony 43" BRAVIA Professional Display EZ20L FW43EZ20L

Sony 43" BRAVIA Professional Display EZ20L FW43EZ20L

Advanced picture technologies for brilliant 4K image quality

Available in screen sizes from 43”-85”, BRAVIA EZ20L Series features advanced Sony picture processing technologies to ensure your content looks its best with fine detail, brilliant colors and smooth movement. The panel offers 350 nit brightness for high visibility in indoor environments, with a wide viewing angle to ensure everyone in the room enjoys crisp, clear images wherever they’re positioned.

Tekniset tiedot
  • Screen Sizeoption 1: 85" (US Only)
    option 2: 75"
    option 3: 65"
    option 4: 55"
    option 5: 50"
    option 6: 43"Brightness (cd/m²)350Contrast Ratio85": 5000:1
    75": 1200:1
    65": 1200:1
    55": 1200:1
    50": 5000:1
    43": 1200:1Dynamic Contrast Ratio400,000:1Response Time (ms)85": 6.5
    75": 8.0
    65": 8.0
    55": 8.0
    50": 6.0
    43": 8.0Display resolution (H x V, pixels)3840 x 2160HDR (High Dynamic Range) compatibilityYes (HDR10, HLG)Aspect Ratio16:9Portrait/Tilt CompatibilityYes

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSony_EZ_Series_20L_43_Display
  • TuoteperheProfessional Displays
  • TuoteryhmäDisplays
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-05-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Visuaaliset - televisiot
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • ETIM-koodiEC001630
  • ETIM-nimiTelevision
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_25_48
  • Uniclass 2015 -kuvausLiquid crystal display (LCD) panels
  • OmniClass-numero23-37 15 25 13
  • OmniClass-nimikeLiquid Crystal Display Televisions