Julkaise tuotteesi
Sink mixer with removable shower SOUSSE
Sink mixer with removable shower SOUSSE
Sink mixer with removable shower SOUSSE
Sink mixer with removable shower SOUSSE
    SOPAL

    Sink mixer with removable shower SOUSSE

    Sink mixer:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø40mm.
    • Brilliant and easy to clean..
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    • Double jet hand shower.
              Tekniset tiedot
              • Sink mixer:

                • Working pressure: from 1 to 10 bar.
                • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
                • Thermal resistance: 90°C max.
                • Cartridge endurance: 70000 cycles.
              Tekniset tiedot
              • Yksilöity viite0613A04
              • TuoteperheMixer SOUSSE
              • TuoteryhmäSink mixer
              • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
              • Julkaisupäivä2022-01-24
              • Painoksen numero1
              Liittyviä
              • Ensisijainen materiaaliMessinki
              • Toissijainen materiaaliKromi
              • Suunniteltu:Tunisia
              • Valmistettu:Tunisia
              Luokitus
              • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
              • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
              • ETIM-koodiEG017610
              • ETIM-nimiSanitary taps
              • UNSPSC-nimiSanitary ware
              • UNSPSC-koodi301815
              • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
              • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
              • OmniClass-numero23-31 11 00
              • OmniClass-nimikeFaucets

              Alueellinen saatavuus

              Eurooppa Afrikka