Julkaise tuotteesi
3 inlets sink mixer SOUSSE
SOPAL

3 inlets sink mixer SOUSSE

3 inlets sink mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø40mm.
  • Brilliant and easy to clean..
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
  • Double independent water source
                Tekniset tiedot
                • 3 inlets sink mixer:

                  • Working pressure: from 1 to 10 bar.
                  • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
                  • Thermal resistance: 90°C max.
                  • Cartridge endurance: 70000 cycles.
                Tekniset tiedot
                • Yksilöity viite0631A04
                • TuoteperheMixer SOUSSE
                • TuoteryhmäSink mixer
                • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
                • Julkaisupäivä2022-01-24
                • Painoksen numero1
                Liittyviä
                • Ensisijainen materiaaliMessinki
                • Toissijainen materiaaliKromi
                • Suunniteltu:Tunisia
                • Valmistettu:Tunisia
                Luokitus
                • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
                • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
                • ETIM-koodiEG017610
                • ETIM-nimiSanitary taps
                • UNSPSC-nimiSanitary ware
                • UNSPSC-koodi301815
                • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
                • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
                • OmniClass-numero23-31 11 00
                • OmniClass-nimikeFaucets

                Alueellinen saatavuus

                Eurooppa Afrikka