Julkaise tuotteesi
Vertical sink mixer BIZERTE
SOPAL

Vertical sink mixer BIZERTE

Sink mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø35mm.
  • Brilliant and easy to clean..
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
Tekniset tiedot
  • Sink mixer:

    • Working pressure: from 1 to 10 bar.
    • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
    • Thermal resistance: 90°C max.
    • Cartridge endurance: 70000 cycles.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite06CBA04
  • TuoteperheMixer BIZERTE
  • TuoteryhmäSink mixer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-01-24
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Tunisia
  • Valmistettu:Tunisia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEG017610
  • ETIM-nimiSanitary taps
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Afrikka
Ahvenanmaa
Algeria
Alankomaat
Marokko
Albania
Norsunluurannikko
Andorra
Senegal
Belgia
Tunisia