Julkaise tuotteesi
Electronic washbasin faucet with 100-240V mains HAIDRA
Electronic washbasin faucet with 100-240V mains HAIDRA
    SOPAL

    Electronic washbasin faucet with 100-240V mains HAIDRA

    Electronic washbasin faucet with 100-240V mains:

    • Bright and durable chrome finish tap NF EN ISO 1456.
    • Brilliant and easy to clean.
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    • Brass body with non-integrated solenoid valve.
    • Optimum hygiene: non-contact function, prevents the diffusion of bacteria.
    • Anti-vandalism: robust design for use in local authorities.
    Tekniset tiedot
    • Electronic washbasin faucet with 100-240V mains:

      • Optoelectronic infrared sensor for piloting solenoid valves.
      • Works with 7.2V lithium battery (low power consumption, battery life approx. 1.5 million cycles and low battery indicator or mains power).
      • Sensor reaction time 0.3s, immediate water jet cut-off delay.
      • Sensor maintenance and battery change are easy.
      • According to EN 60529, our sensor+battery meets the protection index IP67.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite06C7A04
    • TuoteperheTap HAIDRA
    • TuoteryhmäEelectronic faucet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-01-27
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Tunisia
    • Valmistettu:Tunisia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEG017610
    • ETIM-nimiSanitary taps
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass-numero23-19 25 13 21 17
    • OmniClass-nimikeFittings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Afrikka