Julkaise tuotteesi
Electronic washbasin faucet with 7.2V battery AQUA
SOPAL

Electronic washbasin faucet with 7.2V battery AQUA

Electronic washbasin faucet with 7.2V battery:

  • Bright and durable chrome finish tap NF EN ISO 1456.
  • Brilliant and easy to clean.
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
  • Brass body with non-integrated solenoid valve.
  • Optimum hygiene: non-contact function, prevents the diffusion of bacteria.
  • Anti-vandalism: robust design for use in local authorities.
Tekniset tiedot
  • Electronic washbasin faucet with 7.2V battery:

    • Optoelectronic infrared sensor for piloting solenoid valves.
    • Works with 7.2V lithium battery (low power consumption, battery life approx. 1.5 million cycles and low battery indicator or mains power).
    • Sensor reaction time 0.3s, immediate water jet cut-off delay.
    • Sensor maintenance and battery change are easy.

    • According to EN 60529, our sensor+battery meets the protection index IP67.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite06CSA04
  • TuoteperheTap AQUA
  • TuoteryhmäEelectronic faucet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-01-27
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Tunisia
  • Valmistettu:Tunisia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEG017610
  • ETIM-nimiSanitary taps
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • OmniClass-numero23-19 25 13 21 17
  • OmniClass-nimikeFittings

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Afrikka