Julkaise tuotteesi
Embedded shower mixer kit with hydromassage diverter SFAX
Embedded shower mixer kit with hydromassage diverter SFAX
    SOPAL

    Embedded shower mixer kit with hydromassage diverter SFAX

    Embedded shower mixer kit with hydromassage diverter:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø35mm.
    • Brilliant and easy to clean.
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    Tekniset tiedot
    • Embedded shower mixer kit with hydromassage diverter:

      • Working pressure: from 1 to 10 bar.
      • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
      • Thermal resistance: 90°C max.
      • Cartridge endurance: 70000 cycles.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite06CUA04
    • TuoteperheMixer SFAX
    • TuoteryhmäEmbedded shower mixer kit with hydromassage diverter
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-01-20
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Tunisia
    • Valmistettu:Tunisia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEG017610
    • ETIM-nimiSanitary taps
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Afrikka
    Ahvenanmaa
    Algeria
    Alankomaat
    Marokko
    Albania
    Norsunluurannikko
    Andorra
    Senegal
    Belgia
    Tunisia