Julkaise tuotteesi
FREESTANDING BATH SHOWER MIXER EL JEM
SOPAL

FREESTANDING BATH SHOWER MIXER EL JEM

Floor bath shower standing mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø35mm.
  • Brilliant and easy to clean.
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
  • lockable automatic diverter.
  • floor installation.
        Tekniset tiedot
        • Floor bath shower standing mixer:

          • Working pressure: from 1 to 10 bar.
          • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
          • Thermal resistance: 90°C max.
          • Cartridge endurance: 70000 cycles.
        Tekniset tiedot
        • Yksilöity viite06DBA04
        • TuoteperheMixer EL JEM
        • TuoteryhmäFloor bath shower standing mixer
        • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
        • Julkaisupäivä2022-01-27
        • Painoksen numero1
        Liittyviä
        • Ensisijainen materiaaliMessinki
        • Toissijainen materiaaliKromi
        • Suunniteltu:Tunisia
        • Valmistettu:Tunisia
        Luokitus
        • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
        • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
        • ETIM-koodiEG017610
        • ETIM-nimiSanitary taps
        • UNSPSC-nimiSanitary ware
        • UNSPSC-koodi301815
        • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
        • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
        • OmniClass-numero23-31 11 00
        • OmniClass-nimikeFaucets

        Alueellinen saatavuus

        Eurooppa Afrikka