Julkaise tuotteesi
Sink mixer with extractable spout BIZERTE
Sink mixer with extractable spout BIZERTE
Sink mixer with extractable spout BIZERTE
    SOPAL

    Sink mixer with extractable spout BIZERTE

    Sink mixer:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø35mm.
    • Brilliant and easy to clean..
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    • 120° rotating spout.
    • Double jet hand shower.
              Tekniset tiedot
              • Sink mixer:

                • Working pressure: from 1 to 10 bar.
                • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
                • Thermal resistance: 90°C max.
                • Cartridge endurance: 70000 cycles.
              Tekniset tiedot
              • Yksilöity viite06DKA04
              • TuoteperheMixer BIZERTE
              • TuoteryhmäSink mixer
              • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
              • Julkaisupäivä2022-01-24
              • Painoksen numero1
              Liittyviä
              • Ensisijainen materiaaliMessinki
              • Toissijainen materiaaliKromi
              • Suunniteltu:Tunisia
              • Valmistettu:Tunisia
              Luokitus
              • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
              • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
              • ETIM-koodiEG017610
              • ETIM-nimiSanitary taps
              • UNSPSC-nimiSanitary ware
              • UNSPSC-koodi301815
              • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
              • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
              • OmniClass-numero23-31 11 00
              • OmniClass-nimikeFaucets

              Alueellinen saatavuus

              Eurooppa Afrikka