Julkaise tuotteesi
Automatic bleed tap
SOPAL

Automatic bleed tap

Automatic air vents are used to remove trapped air from heating and air conditioning systems without having to manually intervene. This avoids undesirable effects such as noise, cavitation of the pumps, wear and tear of the devices present on the circuits and the poor performance of the heating elements.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite5208A01
  • TuoteperheBleed Taps
  • TuoteryhmäBleed Taps
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-07-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Tunisia
  • Valmistettu:Tunisia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - LVI
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiSs_55
  • Uniclass 2015 -kuvausPiped supply systems
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Afrikka