Julkaise tuotteesi
Spain_MurosFachadaMulticapaUnaHoja_Monocapa+SopraXPSCW80_240mm
SOPREMA

Spain_MurosFachadaMulticapaUnaHoja_Monocapa+SopraXPSCW80_240mm

m2 Facade with single-layer mortar finish consisting of: 12 cm thick exterior sheet of PERFORATED BRICK, rope bonded, with 3 mm joint held in place with M-7.5 cement mortar; Thermal insulation layer, fixed to the gero layer with PT-H FIXINGS, consisting of rigid extruded polystyrene sheets with a compressive strength of 2.5 kp/cm2 and 80 mm thick, type SOPRAXPS CW 80; Cladding of exterior walls with Single-layer Mortar for waterproofing and decorating facades, finished with projected aggregate, white, 2 cm thick, reinforced with fibreglass mesh at the most problematic points: joints with slabs, pillars, window lintels, doors, etc.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSOL000430
  • TuoteperheInsulation
  • TuoteryhmäWall insulation systems
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2025-07-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBitumen
  • Toissijainen materiaaliRuiskuvalettu polystyreeni (XPS)
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Ulkoseinät
  • IFC-luokitusSeinä
  • ETIM-koodiEG020500
  • ETIM-nimiBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 -koodiEF_25_10
  • Uniclass 2015 -kuvausWalls

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Espanja