Julkaise tuotteesi
SOPRASOLAR FIX EVO
SOPREMA

SOPRASOLAR FIX EVO

The SOPRASOLAR FIX EVO system is a waterproofing complex with photovoltaic panels integrated without percing and without balast. It consist in one renforced bilayer waterproofing system which receive one structure of SOPRASOLAR FIX EVO pads directly torch on the roofing materials and photovoltaics panels installed on the pads without rails. It's targeted for the flat roof under 60% of slope.

Tekniset tiedot
    • No drilling or penetration of the waterproofing layer and no cutting of the insulation 
    • Not ballasted system 
    • Quick intallation 
    • No rails
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRS1WPV_FR01
  • Tuoteperhewaterproofing
  • TuoteryhmäWaterproofing system for roof
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2021-06-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBitumen
  • Toissijainen materiaaliPolyuretaani
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
  • IFC-luokitusKatto
  • ETIM-koodiEG020300
  • ETIM-nimiBuilding - Roofing materials
  • UNSPSC-nimiRoofing materials
  • UNSPSC-koodi301515
  • Uniclass 2015 -koodiEF_30
  • Uniclass 2015 -kuvausRoofs, floor and paving elements
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi48 14 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSolar Energy Electrical Power Generation Equipment
  • OmniClass-numero23-35 11 17
  • OmniClass-nimikePhotovoltaic Generators
  • CSI UniFormat II -koodiB30
  • CSI UniFormat II -nimikeROOFING