Julkaise tuotteesi
Italy_SINGLE LAYER BLIND HOLE TUNNEL ACTIVE JOINTS WITH PVC MEMBRANE
Italy_SINGLE LAYER BLIND HOLE TUNNEL ACTIVE JOINTS WITH PVC MEMBRANE
    SOPREMA

    Italy_SINGLE LAYER BLIND HOLE TUNNEL ACTIVE JOINTS WITH PVC MEMBRANE

    The Active Joints system allows the contractor to check the water tightness of the installed waterproofing and, if necessary, carry out quick and simple repairs without the need for expensive excavations. The system is created by injecting the resin into the compartment where the leak occurred through special injection tubes placed on the compartmentalization waterstop joints.
    Tekniset tiedot
    • T2 - Full round giunti attivi
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSOL000368
    • Tuoteperhewaterproofing
    • TuoteryhmäWaterproofing system for tunnel
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-06-14
    • Painoksen numero1
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPVC-pinnoitettu polyesteri
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Muut
    • IFC-luokitusKatto
    • ETIM-koodiEG020300
    • ETIM-nimiBuilding - Roofing materials
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFlat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMembrane Roofing
    • OmniClass-numero23-39 13 00
    • OmniClass-nimikeTunnels and Bridges

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa