Julkaise tuotteesi
Spain_SueloParquet158,4mm_SoladoMadera+Texfon
SOPREMA

Spain_SueloParquet158,4mm_SoladoMadera+Texfon

m2 of acoustic insulation against impact noise of floors in new construction using a 3.4 mm high-tenacity polyester felt anti-impact sheet joined to a bituminous protection, with high resistance to compression, tearing and puncturing, TEXFON type; overlapped using the self-adhesive tab intended for this purpose that is incorporated in the product; finished with 8 mm thick parquet-type flooring, laminate or similar, reduction of the overall impact noise pressure level ALw = 21 dB and overall standardised impact noise pressure level LnTw = 60 dB.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSOL000439
  • TuoteperheFlooring
  • TuoteryhmäAcoustic floor insulation
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2025-06-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Terassit, laatat ja lattiat
  • IFC-luokitusFloor
  • ETIM-koodiEG020600
  • ETIM-nimiBuilding - system floors
  • Uniclass 2015 -koodiEF_30_60
  • Uniclass 2015 -kuvausPavements

Alueellinen saatavuus

Eurooppa