Julkaise tuotteesi
Spain_PavimentoBaldosa218,4mm_Baldosa+Texfon
SOPREMA

Spain_PavimentoBaldosa218,4mm_Baldosa+Texfon

m2 of acoustic insulation against impact noise of floors in new construction using a 3.4 mm high-tenacity polyester felt anti-impact sheet joined to a bituminous protection, with high resistance to compression, tearing and puncturing, TEXFON type; overlapped using the self-adhesive tab intended for this purpose that is incorporated into the product; protected with a 4-5 cm reinforced mortar sheet. Reduction of the impact noise level: ΔLw = 22 dB.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSOL000440
  • TuoteperheFlooring
  • TuoteryhmäAcoustic floor insulation
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2025-06-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
  • Toissijainen materiaaliPolyetyleeni
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Terassit, laatat ja lattiat
  • IFC-luokitusFloor
  • ETIM-koodiEG020600
  • ETIM-nimiBuilding - system floors
  • Uniclass 2015 -koodiEF_30_60
  • Uniclass 2015 -kuvausPavements