Julkaise tuotteesi
Spain_PavimentoBaldosa239mm_Baldosa+TecsoundFT75
SOPREMA

Spain_PavimentoBaldosa239mm_Baldosa+TecsoundFT75

Acoustic insulation against airborne noise and impact noise from slabs, by installing the high-density asphalt-free synthetic polymer-based soundproofing complex and 7.6 kg/m2, 14 mm thick porous textile fibre felt TECSOUND® FT 75 on the slab, placed butt-to-head between sheets and the joint sealed using the TECSOUND S50 BAND 50 strip and finished with a mortar sheet and pavement with a total thickness of 54 mm, reducing the overall impact noise pressure level ΔLw by 22 dB and overall standardised impact noise pressure level LnTw=56 dB.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSOL000463
  • TuoteperheFlooring
  • TuoteryhmäAcoustic floor insulation
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2025-06-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliElastomer
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Terassit, laatat ja lattiat
  • IFC-luokitusPäällyste
  • ETIM-koodiEG020300
  • ETIM-nimiBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 -koodiEF_30_60
  • Uniclass 2015 -kuvausPavements

Alueellinen saatavuus

Eurooppa