Julkaise tuotteesi
EZ-Path Cable Tray Retrofit Device

EZ-Path Cable Tray Retrofit Device

All PenetrationsCaulks, Sealants, & PuttiesCollars, Wrap Strip & Cast-InEZ Path Fire-Rated PathwaysElectrical & DataComm CablingOutlet & Panel Box ProtectionLarge OpeningDuct WorkProtective Wraps All Curtain WallPerimeter Fire Barrier SpraysAll Weather Firestop SpraysQuick Clip Insulation HangersWindow Wall Gaskets
Tekniset tiedot
  • Property: Value Shell Composition: 0.059" (1.5 mm) Thick Galvannealed Steel Fire Ratings: 1 or 2 Hours Expansion Begins: 250°F (121°C) Allowable Cable Fill: 25 to 100% In Service Temperature: Less than 130°F (54°C) Shelf Life: No Limit
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteez-path-cable-tray-retrofit-device
  • TuoteperheEZ-Path
  • TuoteryhmäCable Tray
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-10-06
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palo-ovet
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFire Protection Specialties
  • OmniClass-numero23-13 25 11
  • OmniClass-nimikeFireproofing