Julkaise tuotteesi
POROTON BIO P600 25/30 h19
Stabila

POROTON BIO P600 25/30 h19

POROTON BIO P600 clay masonry system for high-performance infill walls, designed to ensure indoor comfort, durability and energy efficiency of the building envelope.
Tekniset tiedot
  • Lightweight clay block with smooth face finish for the construction of external infill walls, designed to ensure high thermal performance and energy efficiency.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteporoton-bio-p600-2530
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2026-06-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)190
  • Leveys (mm)250
  • Syvyys (mm)300
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Muuraus

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Italia