Julkaise tuotteesi
StarLink Wide
Arkistoitu

StarLink Wide

  • Proprietary linking design for straight rows
  • Continuous row configurations available up to 248’ at 277V, and 104’ at 120V
  • Plug-and-play installation
  • Two standard lumen packages
  • Efficacy up to 138 lm/W
  • Soft diffuse direct lighting
  • Finishes available in Anodized Clear or Black
  • Custom powder coat colors available upon request*
  • Approved for dry and damp locations
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteStarLinkWide
  • TuoteperheStar Series Lighting
  • TuoteryhmäStarLink Wide
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-04-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Lineaarivalot
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting