Julkaise tuotteesi
Micro Flat
Arkistoitu

Micro Flat

  • Soft diffused direct illumination in a sleek modern minimalist style.
  • Thermally efficient extruded aluminum single piece housing
  • 4’ and 8’ individual units, or custom lengths
  • Textured powder coat finishes available in white, black, silver and bronze
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current is standard
  • Two choices of remote drivers: surface mount, in-wall
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemicro-flat
  • TuoteperheMicro Series Lighting
  • TuoteryhmäMicro Flat
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-09-20
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliExtruded Aluminum
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Lineaarivalot
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures